Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer

    Georgetown Run Stone Veneer

    Google-Übersetzung,
    Georgetown Run, wohl der imposanteste Stil von Evolve Stone, zeichnet sich durch die größten Einzelsteine ​​der Kollektion aus. Inspiriert von der Architektur des historischen Georgetown-Viertels in Washington, D.C., besticht dieser Stil durch seine Vielfalt und die unterschiedlichen Höhen und Längen der Steine. *Die Farben auf den Bildern können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.
    Spezifikation
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 1 ¾" x 5", Largest Size Approx. 7" x 10"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergeorgetown-run-stone-veneer
    • ProduktfamilieMortarless Series
    • ProduktgruppeGeorgetown Run
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung04 42 00
    • Format2014TitelExterior Stone Cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 15
    • OmniClassTitelWall Cladding Panels