Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer

    District View Stone Veneer

    Google-Übersetzung,
    Mit seinem eleganten, modernen Look ist District View ein echter Blickfang. Die natürlichen Oberflächenstrukturen und die unterschiedlichen Steintiefen verleihen ihm eine edle Optik, die nahezu jeden Raum aufwertet. Dieser Stil zeichnet sich durch Steine ​​mit variierenden Höhen und Längen aus. Dank seiner geringeren Gesamtgröße eignet er sich ideal für kleinere Räume. *Die Farben auf den Bildern können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.
    Spezifikation
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 2" x 12"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdistrict-view-stone-veneer
    • ProduktfamilieMortarless Series
    • ProduktgruppeDistrict View
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung04 42 00
    • Format2014TitelExterior Stone Cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 15
    • OmniClassTitelWall Cladding Panels