Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Google-Übersetzung,
    Metallbeschichtete Zweizweck-Flachzugangsplatte mit ausziehbaren Befestigungslaschen, 1 Stunde Feuerschutz, 25 mm breiter Bilderrahmen, Einheit mit einer Tür, Budgetschloss, pulverbeschichtet RAL 9010 30 % Glanz, Die 1. angegebene Abmessung ist die Scharnierseite. Dieses Paneel hat ein Brandtestzertifikat bis zu 1200 x 600 mm in einer Wandanwendung, das durch die Brandzertifikatsnummer WF382113 abgedeckt ist. Alles über diesen Größen wird nach der gleichen Konstruktion wie getestet hergestellt.
    Spezifikation
    • The EX01-060-MD-PF-BL is manufactured from Zintec Steel with a 0.9mm thick Door and a 0.9mm Frame.The panels door leaf is hinged by a Fixed Pivot Hinge System. The panels door leaf is locked in place via a Budget Lock as standard other lock options are available upon request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEX01-060-MD-PF-BL
    • ProduktfamilieCeiling and Wall Access Panels
    • ProduktgruppeAccess
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationTürblatt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit