Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AllFive
AllFive
AllFive
AllFive
AllFive
AllFive
    Fagerhult

    AllFive

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Die universelle Leuchte AllFive wurde für den industriellen Einsatz entwickelt und verfügt über die Schutzart IP44, um Feuchtigkeit und mechanischer Belastung standzuhalten. Sie eignet sich gleichermaßen für Garagen und Durchlässe wie für Waschküchen und Küchen.

    Korpus aus weiß emailliertem, korrosionsbeständigem Aluzink (RAL 9016). Endkappen aus PP (Polypropylen).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2950 lm, 4200 lm, 4350 lm, 4650 lm, 4800 lm, 5450 lm, 5600 lm, 6050 lm, 6200 lm, 7550 lm, 7750 lm
    Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 21, 41, 44
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: e-Sense Detect Ein/Aus, Ein/Aus, Organische Reaktion, DALI/Phasenimpuls, e-Sense BrightSwitch Ein/Aus

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 48, 130, 621 | 49, 130, 1145 | 48, 130, 1145 | 48, 130, 1513
      Weight: 1.3 kg, 2.200 kg, 2.300 kg, 2.1 kg, 2 kg, 2.100 kg, 2.2 kg, 2.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Fixed connection in middle, Through wiring, fixed connection in both ends

      Installation
      Surface mounted, cable wire, wire suspension or on a wall. Installation using the seal supplied with the luminaire provides protection classification IP 44. With wall mounting or installation without seals the luminaire is classified IP 40.

      Louvre
      Clear cover of extruded acrylic plastic with prismatic underside and lined sides. Opal diffuser is available as an accessory.

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAllFive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit