Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aqua
Aqua
Aqua
    Fagerhult

    Aqua

    Google-Übersetzung,

    Aqua ist eine Wandleuchte in zeitlosem Design für Hygienebereiche, Garderoben und Flure. Sie kann horizontal oder vertikal montiert werden und spendet ein sanftes Umgebungslicht, das sich ideal zur Spiegelbeleuchtung eignet. Eine Steckdose ist optional erhältlich.

    Leuchtenkörper aus weißem Polycarbonat (PC). Diffusor aus opalfarbenem Acrylglas (PMMA). Selbstschließende Abdeckung am Auslassmodul.

    Standardfarben: Weiß

    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus, DALI/Phasenimpuls, e-Sense BrightSwitch Ein/Aus

    Spezifikation
    • Installation
      Luminaire for wall installation. Can be mounted horizontally or vertically. Luminaire with outlet socket, only for horizontal installation. If used, an outlet module can be placed on either the right or left. The diffuser is installed and removed without tools. For detailed information, see the installation instructions.

      ConnectionFor permanent connection; integrated driver in the luminaire. Surface-mounted mains cable possible. Snap-in terminal block 3x2.5 mm². The luminaire with outlet socket has a 4-way terminal block with the possibility of constant voltage to the outlet socket.

      Optics
      Opal – frosted acrylic (PMMA) disc.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAqua
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit