Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Notor recessed LED Opal dropped
Fagerhult

Notor recessed LED Opal dropped

Google-Übersetzung,
Eine Einbauleuchte für alle Arten von abgehängten Decken. Das Opalraster senkt die Oberfläche der abgehängten Decke ab und erzeugt Umgebungslicht an der Decke. Einzel- oder Endlosinstallation. Leuchtenkörper aus natur eloxiertem, stranggepresstem Aluminium oder weiß emailliert (RAL 9016). Bei Lichtbandmontage wird auch über eine L-Kupplung eine durchgehende Lichtlinie erreicht. Hauptmerkmale Lumen: 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 3000 lm, 3500 lm, 4000 lm & 6000 lm Farbtemperatur: 3000 K & 4000 K Lichtverteilung: Gleichspannung: 230 V CRI: 80 IP: 20 Standardfarben: Eloxiert & Weiß Verfügbar Lichtsteuerung: DALI Phasenimpuls
Spezifikation
  • Dimensions: Heigh 114mm, Width 80mm, Length 600-2400mm Weight: 1.9kg, 3.5kg, 3.7kg & 7.4kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Luminaire for mounted in ventilated or unventilated suspended ceilings. Installed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB (15 or 24 mm) or one-piece suspended ceilings. Accessories available for installation in a concealed T-bar structure (HB) with symmetrically positioned panels. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA). The louvre hangs down 10 mm from the ceiling and provides ambient luminance to ceiling and wall.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNotor-recessed-LED-opal-dropped
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001959
  • ETIM-NameLED-lamp/Multi-LED
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit