Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 168 Surface mounted

    Google-Übersetzung,
    Anbau-Downlights mit integrierter Option für Aufputzkabel. Erhältlich mit mehreren Reflektor- und Lichtverteilungsoptionen. Leuchtenkörper aus Aluminium in Weiß (RAL 9016). Installationsteil aus weißem Kunststoff (PA). Hauptmerkmale: Lumen: 1000 lm, 1250 lm, 1500 lm, 1750 lm, 2000 lm, 2250 lm, 2500 lm, 2750 lm, 3000 lm, 3500 lm, 3750 lm, 3250 lm Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K Lichtverteilung: Mittelstrahl, Breitstrahl Spannung: 220-240 V , 90 IP: 20 Standardfarben: Weiß Lieferbar Lichtsteuerung: DaliPhasePulseControl
    Spezifikation
    • Dimension: 168 mm Diameter, 154 mm Height
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPleiad-G4-168-Surface-mounted
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeSurface mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit