Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Globia Flow
Globia Flow
Globia Flow
Globia Flow
    Fagerhult

    Globia Flow

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Die Innenleuchte ist in zwei Größen erhältlich und kombiniert omnidirektionales und fokussiertes Licht für eine gemütlichere Beleuchtung. Dank des variablen Fokussierbereichs eignet sie sich ideal für Lounge-Bereiche, über Empfangstheken oder in Eingangsbereichen.

    Deckenfassung aus weißem oder schwarzem ABS-Kunststoff. Leuchtenfassung in Weiß (RAL 9016 G7) oder Schwarz (RAL 9005 G7). Elliptischer Diffusor aus glänzendem Opalglas mit Öffnung an der Unterseite.
    Lieferung inklusive Textilkordel, Ø 250-300 mm: 2,0 m.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2700 lm, 2750 lm, 2800 lm, 2850 lm
    Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K
    Lichtverteilung: Direkt/indirekt, Rundstrahl
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Schwarz, Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 300, 341, | 250, 341,
      Weight: 2.500 kg, 1.800 kg, 1.700 kg, 2.600 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Two-point suspension c.t.c 70 mm or track assembly in Control track.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGlobia_Flow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit