Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
    Fagerhult

    Dress Up

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine lineare Wandleuchte mit weicher vertikaler Frontalbeleuchtung. Vier klassische Konfigurationen – Weiß, Schwarz, Achatgrau und Edelstahl, können aber auch gemäß den Farbwünschen des Kunden angepasst werden. Einfaches Plug-and-Play-System mit Schnellkupplungen für eine schnelle Installation. Die Leuchte ist in zwei Längen erhältlich, 600 mm und 1200 mm.

    Gestell in weißer Struktur (RAL 9016), schwarzer Struktur (RAL 9017), achatgrauer Struktur (RAL 7038) oder Edelstahl. Diffusor aus opalem Acryl.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 700lm, 800lm, 1600lm
    Farbtemperatur: 3000K, 4000K
    Lichtverteilung: Breitstrahlend
    Stromspannung:
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Schwarz, Edelstahl, Grau
    Verfügbare Lichtsteuerung:

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 45, 35, 628 | 45, 35, 1228
      Weight: 0.4 kg, 0.8 kg, 0.450 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure:
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Single installation on walls.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDress_Up
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit