Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
    Fagerhult

    Dwide Recessed

    Google-Übersetzung,
    Arbeitsplatz-Einbauleuchte in zwei Größen. Das Delta-Raster sorgt für Effizienz und optimalen Lichtkomfort, Lichtteiler aus Acryl verteilen das Licht gleichmäßig im Reflektor. Leuchtenkörper aus weiß emailliertem Stahlblech (RAL 9016). Hauptmerkmale Lumen: 2500–4500 lm Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K Lichtverteilung: Gleichspannung: 230 V CRI: 80, 90 IP: 20 Standardfarben: Weiß Verfügbar Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls, Standard
    Spezifikation
    • Dimensions: Height 56mm, 57mm, Width 296mm, 595mm, Length 1196mm, 595mm Weight: 2.9, 3 SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % "Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male Installation "Recessed mounting in suspended ceilings. Unventilated or ventilated ceilings. VTB – for suspended ceilings with visible T-bars 15 or 24 mm. HB – recessed frame allows 600x600 to be installed in suspended ceilings with concealed T-bars and symmetrical ceiling tiles (thickness 20-22 mm). Louvre: Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) on the inside (PMMA). Light divider in acrylic (PMMA).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDwide
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit