Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
    Fagerhult

    Evolume 1

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Laternenpfahlleuchte mit hoher Leistung und Lichtkomfort. Optimierter Strahl mit AGC-Linsen für die Straßenbeleuchtung. CLO standardmäßig für konstanten Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer der Leuchte. Die Leuchte verfügt über wählbare Eigenschaften, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren: Bioinklusive Beleuchtung.

    Leuchtengehäuse und Masthalterung aus recyceltem Aluminiumdruckguss. Aluzink-beschichtete Edelstahlschrauben. Integrierte Kühlkörper für mehr Effizienz. Siebbedrucktes, gehärtetes Flachglas.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 3100lm, 3200lm, 3300lm, 3400lm, 3500lm, 3600lm, 3700lm, 17200lm, 17600lm, 18900lm, 19000lm, 19400lm, 20000lm, 20200lm, 20300lm, 20400lm
    Farbtemperatur: 4000K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240V
    CRI: 70
    IP-Adresse: 66
    IK: 08
    Standardfarben: Grau
    Verfügbare Lichtsteuerung:

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 88, 350, 538
      Weight: 6.800 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on Ø48, 60 or 76 mm post tops or post arms. Accessories for other installation cases are ordered separately: see Accessories. Tiltable ±15º.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority. The AGC lenses are integrated with a reflector for increased efficiency and light comfort. Plates for backlight screening are available on request. Luminaire variant with optics for pedestrian crossings is available on request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEvolume_1_G2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit