Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evolume 75
Evolume 75
Evolume 75
    Fagerhult

    Evolume 75

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Laternenleuchte mit hoher Leistung und Lichtkomfort. Optimierter Strahl mit AGC-Linsen für die Straßenbeleuchtung. CLO standardmäßig für konstanten Lichtstrom über die Lebensdauer der Leuchte. Die Leuchte verfügt über wählbare Eigenschaften, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren: Bioinklusive Beleuchtung.

    Leuchtengehäuse und Mastausleger aus recyceltem Aluminium-Druckguss. Schrauben aus mit Aluzink behandeltem Edelstahl. Integrierte Kühlkörper für erhöhte Effizienz. Siebbedrucktes, gehärtetes Flachglas.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1100lm, 1200lm, 1300lm, 8400lm, 8600lm, 9500lm, 9700lm, 9800lm, 10000lm, 10100lm
    Farbtemperatur: 4000 K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240V
    CRI: 70
    IP: 66
    IK: 09
    Standardfarben: Grau
    Verfügbare Lichtsteuerung:

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 77, 295, 470
      Weight: 4.800 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on Ø48, 60 or 76 mm post tops or post arms. Accessories for other installation cases are ordered separately: see Accessories. Tiltable ±15º.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority. The AGC lenses are integrated with a reflector for increased efficiency and light comfort. Plates for backlight screening are available on request. Luminaire variant with optics for pedestrian crossings is available on request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEvolume_75
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit