Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Excis LED
Excis LED
Excis LED
    Fagerhult

    Excis LED

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Excis wurde für Sportzentren mit Ballschutzzertifizierung gemäß VDE 0710-13 entwickelt. Erhältlich mit verschiedenen Lumenpaketen und bietet auch aus größeren Höhen ein gutes, blendfreies Licht.

    Gehäuse aus weiß emailliertem Aluminium (RAL 9016). Die äußeren Endkappen sind aus Polycarbonat.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 6200 lm, 6300 lm, 6500 lm, 6600 lm, 11000 lm, 11200 lm, 11600 lm, 11800 lm, 19800 lm, 19900 lm, 20100 lm, 20300 lm, 20500 lm, 20900 lm
    Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K
    Lichtverteilung: Mittlerer Abstrahlwinkel, Breiter Abstrahlwinkel, Asymmetrisch
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK: 08
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 94, 324, 1156
      Weight: 9.000 kg, 9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Surface mounted, tube fitting, wire or adjustable ceiling bracket.

      Louvre
      Optical line prism that gives glare-free light at the relevant angles.

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExcis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit