Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streamer Mini twin spotlight
Streamer Mini twin spotlight
    Fagerhult

    Streamer Mini twin spotlight

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Der Streamer Mini Twin Strahler mit zwei Leuchten an einem einzigen Treiber ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Die Leuchte ist für 3-Phasen-Schienensysteme ausgelegt und mit Dip-Schaltern am Treiber lässt sich der Lichtstrom bequem in 4 Stufen einstellen.

    Rahmen aus Aluminiumguss (99–100 % recycelt).
    Farbe: Weiß (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9005) Strukturlack.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2700lm, 2800lm, 3800lm, 3900lm, 4300lm, 4400lm, 5300lm, 5400lm
    Farbtemperatur: 3000 BBBLK
    Lichtverteilung: Eng/Schmal strahlend, Mittel/Schmal strahlend, Breit/Schmal strahlend, Mittel/Mittel strahlend, Mittel/Breit strahlend, Breit/Breit strahlend
    Spannung: 220-240V
    CRI: 90
    IP-Adresse: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 150, 70, 236
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStreamer_Mini_Twin_Spotlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit