Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
    Fagerhult

    Hero Wide Beam

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Entwickelt für Industrieanlagen oder Sportzentren mit Ballschutzzertifizierung nach VDE 0710-13. Blendfrei mit verschiedenen Lumenpaketen und bietet auch aus größeren Höhen ein gutes, blendfreies Licht.

    Leuchtenkörper aus Aluminiumguss (RAL 9005). Lamellenrahmen aus beschichtetem Stahlblech. Druckausgleichsventil im Leuchtenkörper.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 11500 lm, 12000 lm, 15000 lm, 16000 lm, 18500 lm, 19500 lm
    Farbtemperatur: 4000 K
    Lichtverteilung: Breiter Abstrahlwinkel
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 65, 66
    IK: 08, 04, 10, 07
    Standardfarben: Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI, e-Sense Move Highbay offener Bereich, Organic Response Highbay offener Bereich

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 87, 307, 498 | 102, 307, 589
      Weight: 7.3 kg, 7.300 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Flush-mounted, surface-mounted tandem bracket, tube bracket, wire bracket, adjustable ceiling/wall bracket and recess frame. Installation accessories are ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Tempered protective glass or PMMA for higher IK classification.

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHero_Wide_Beam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit