Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Line Up
Line Up
Line Up
Line Up
Line Up
    Fagerhult

    Line Up

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine lineare, neigbare Leuchte mit breiter Lichtverteilung für eine ausgewogene Ausleuchtung großer Wände im Einzelhandel.

    Rahmen in Weiß (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9005) Strukturlack.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 4250 lm, 4350 lm, 4950 lm, 5100 lm
    Farbtemperatur: 3000 BBBLK, 4000 BBBLK
    Lichtverteilung:
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus, e-Sense Stage-Fahrer

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 98, 48, 1235
      Weight: 1.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
      Tilt: 70
      Turn:


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre
      Linear, extruded lens for wide light distribution.

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLine_Up
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit