Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
    Fagerhult

    Multilume Re:Think Delta

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine Einbauleuchte für den Arbeitsplatz mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit. Gehäuse aus Vollholz. Deckenmontage mit sichtbaren T-Profilen (VTB). Delta-Lamellen sorgen für effizientes und optimales Licht.

    Leuchtenkörper aus Vollkarton, robustes Recyclingpapier. Weiße Sichtfläche. (RAL 9016).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1900 lm, 3700 lm, 3800 lm, 4100 lm, 4400 lm
    Farbtemperatur: 4000 K, 3000 K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbares Lichtsteuerung: Organische Reaktion, DALI/Phasenimpuls, DALI

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 27, 595, 595 | 27, 295, 595 | 27, 295, 1195
      Weight: 2.8 kg, 2.7 kg, 1.7 kg, 1.8 kg, 2.5 kg, 3.4 kg, 3.5 kg, 2.9 kg, 3.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Recessed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB 24 mm. Unventilated or ventilated building elements.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in UV stabil polystyrene.

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMultilume_ReThink_Delta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit