Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
    Fagerhult

    Multilume Re:Think Opal

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine Einbau-Allgemeinleuchte mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit. Korpus aus Vollholz. Deckenmontage mit sichtbaren T-Profilen (VTB). Opallamellen sorgen für effizientes und optimales Licht.

    Leuchtenkörper aus Vollkarton, robustes Recyclingpapier. Weiße Sichtfläche. (RAL 9016).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2100 lm, 3800 lm, 4300 lm, 4400 lm, 4500 lm
    Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls, organische Reaktion, DALI

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 27, 595, 595 | 27, 295, 595 | 27, 295, 1195
      Weight: 2.7 kg, 1.4 kg, 1.5 kg, 3 kg, 3.1 kg, 2.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Recessed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB 24 mm. Unventilated or ventilated building elements.

      Louvre
      Opal plate in frosted UV stabil polystyrene.

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMultilume_ReThink_Opal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit