Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
    Fagerhult

    Notor 65 Opal

    Google-Übersetzung,
    Aufgehängt oder an der Decke montiert, nur mit direktem Licht über Opallamellen. Einzel- oder Endlosinstallation. Leuchtenkörper weiß (RAL 9016) alternativ schwarz (RAL 9005) oder Aluminium-Strangpressprofil natur eloxiert. Hauptmerkmale Lumen: 1600 lm, 2500 lm und 5000 lm Farbtemperatur: 3000 K und 4000 K Lichtverteilung: Gleichspannung: 230 V CRI: 80 IP: 20 Standardfarben: Eloxiert, Schwarz und Weiß Verfügbar Lichtsteuerung: DALI Phase-Pulse & e-Sense Organic
    Spezifikation
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNotor-65-Opal
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit