Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 128 Surface mounted

    Google-Übersetzung,
    Anbau-Downlights mit integrierter Option für Aufputzkabel. Erhältlich mit mehreren Reflektor- und Lichtverteilungsoptionen. Leuchtenkörper aus Aluminium in Weiß (RAL 9016). Installationsteil aus weißem Kunststoff (PA). Hauptmerkmale: Lumen: 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm Farbtemperatur: 3000K, 4000K Lichtverteilung: Mittlerer Strahl, Breitstrahl Spannung: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standardfarben: Weiß verfügbar Lichtsteuerung: DaliPhasePulseControl
    Spezifikation
    • Dimension: 129 mm Diameter, 134 mm Height
      Weight: 0.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10, 50000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPleiad-G4-128-Surface-mounted
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeSurface mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit