Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
    Fagerhult

    Pleiad G4 70

    Google-Übersetzung,

    Einbaumontage in unbelüftete oder belüftete abgehängte Decken. Separates Vorschaltgerät und Montageclip für einfache und werkzeuglose Montage im Lieferumfang enthalten. Bei der Montage an weichen Ziegeldecken muss eine Montageplatte verwendet werden, siehe Zubehör. Detaillierte Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

    Leuchtenkörper aus Aluminiumguss. Sichtbarer Reflektorring in Weiß (RAL 9003) Aluminium.
    Der schwarze Reflektor hat zusätzlich einen schwarzen Reflektorring (RAL 9005).

    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1000lm, 1250lm, 500lm, 750lm
    Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 2700K
    Lichtverteilung: Eng, Mittel
    Spannung: 220-240 V
    Ra: 80, 90, 95
    IP: 44
    Standardfarben: Weiß, Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: DaliPhasePulseControl

    Spezifikation
    • Dimension: 82 mm Diameter, 104 mm Height
      Weight: 0.3 kg 
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPleiad-G4-70
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit