Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pleiad G4 Flex
Fagerhult

Pleiad G4 Flex

Google-Übersetzung,
Ein kleines Downlight mit sehr guten lichttechnischen Eigenschaften. Zwei unterschiedliche Lichtströme mit hoher Farbwiedergabe. 355º drehbar und 45º neigbar. Leuchtenkörper aus Guss, Weißaluminium (RAL 9003). Sichtbarer Reflektorring in Weißaluminium (RAL 9003). Hauptmerkmale: Lumen: 750 lm, 1000 lm, 1250 lm, 1500 lm Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K Lichtverteilung: schmaler Strahl, mittlerer Strahl Spannung: 220-240 V CRI: 80, 90 IP: 20 Standardfarben: Weiß Verfügbare Lichtsteuerung: DaliPhasePulseControl
Spezifikation
  • Dimension: 122 mm Diameter, 110 mm Height
    Weight: 0.4 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPleiad-G4-Flex
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit