Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pleiad G4 Robust
Fagerhult

Pleiad G4 Robust

Google-Übersetzung,
Downlight mit Schutzklasse IK 10 für erhöhte Sicherheit. Der Reflektorring ist mit einer Sicherheitsschraube gegen Zugriff und Demontage befestigt. Leuchtenkörper aus Aluminiumguss. Zweiteiliger Sichtkantenring aus Aluminium. Die Leuchte verfügt über langlebige PETG-Platten in den Lichtöffnungen zwischen den Ringen. Die Leuchte und die Randringe werden mit manipulationssicheren Torx-Schrauben verriegelt. Hauptmerkmale: Lumen: 1000 lm, 1250 lm, 1500 lm, 1750 lm, 2000 lm, 2250 lm, 3000 lm, 3250 lm, 3500 lm Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K Lichtverteilung: Breitstrahl Spannung: 220-240 V (Standard, 230 V) CRI: 80 IP: 64 Standard Farben: Aluminium Lieferbar Lichtsteuerung: DaliPhasePulseControl
Spezifikation
  • Dimension: 230 mm Diameter, 114 mm Height
    Weight: 1.3 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, Wieland3WayMale, ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPleiad-G4-Robust
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit