Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
    Fagerhult

    Pozzo Scale Ceiling

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Deckenanbauleuchte mit Opal- oder Delta-Diffusor.

    Metallgehäuse mit weißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Strukturlackierung.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2200lm, 2300lm, 2400lm, 3900lm, 4000lm, 4100lm
    Farbtemperatur: 3000K, 4000K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 40
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 500, 65, | 650, 65,
      Weight: 3.4 kg, 5.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Three securing holes surface mounting on the ceiling or wall.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA).


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPozzo_Scale_Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit