Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
    Fagerhult

    Rondo G3 post top

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Ein Laternenpfahl mit Einzel- oder Doppelkonfiguration, symmetrischer oder asymmetrischer Lichtverteilung. Eine effektive, minimalistische Lösung für Einzelhandelsgeschäfte, Schulhöfe und Parks. CLO als Standard für einen stabilen Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer der Leuchte. Zhaga-Anschluss als Option.

    Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. Treiber vorab an Klemmenblock angeschlossen.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 4000lm, 8000lm
    Farbtemperatur: 3000K
    Lichtverteilung: Asymmetrisch, Symmetrisch
    Spannung: 220-240V
    CRI: 80
    IP-Adresse: 65
    IK: 10
    Standardfarben: Grau
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 291, 184, 357 | 291, 184, 714
      Weight: 6.124 kg, 11.748 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for assembly on a post, with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRondo_G3_Post_Top
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit