Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streamer Mini recessed
Streamer Mini recessed
    Fagerhult

    Streamer Mini recessed

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Streamer Mini Recessed ist ein Strahler für abgehängte Decken.

    Rahmen aus Aluminiumguss (99–100 % recycelt).
    Farbe: Strukturlack weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9017).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1300lm, 1400lm, 2700lm
    Farbtemperatur: 3000 BBBLK
    Lichtverteilung: Engstrahlend, Mittelstrahlend, Breitstrahlend
    Spannung: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 142, 110, 142, 170
      Weight: 0.500 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 55
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed into ceilings.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStreamer_Mini_Recessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit