Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
    Fagerhult

    Touch Midi G2 Recessed Round

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Touch ist eine stilvolle und zeitlose Leuchte, die sich harmonisch in jedes Einzelhandelsambiente einfügt. Die runde Einbauleuchte Touch Midi G2 ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

    Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9017).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 3250 lm, 3300 lm
    Farbtemperatur: 3000 BBBLK
    Lichtverteilung: Extra breiter Lichtkegel, schmaler Lichtkegel, mittlerer Lichtkegel, breiter Lichtkegel
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 117, 141, 200, 200
      Weight: 1.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 60
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed in ceiling.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTouch_Midi_G2_Recessed_Round
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit