Touch ist eine stilvolle und zeitlose Leuchte, die sich harmonisch in jedes Einzelhandelsambiente einfügt. Der Touch Mini Gimble ist ein kleiner, kompakter und unauffälliger Einbaustrahler, der maximale Flexibilität bietet. Das Leuchtengehäuse lässt sich in alle Richtungen drehen und neigen, ohne dass die Leuchte selbst verdreht werden muss. Die Leuchte ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: als runde oder quadratische Einzelversion sowie als Doppel- oder Dreifachstrahler in rechteckiger Bauform.
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet schwarz (RAL 9017) oder weiß (RAL 9016). Frontring aus Thermoplast.