Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
    Fagerhult

    Vialume 75

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine kleine Mastaufsatzleuchte mit AGC-Linsen für hervorragende Lichteigenschaften und Sehkomfort, ideal für kleinere Straßen, Geh- und Radwege. CLO für Ausgabekonsistenz als Standard.

    Gehäuse und Pfostenhalterung aus Aluminiumguss. Aluminiumzinkbeschichtete rostfreie Schrauben. Treiber ist in der Leuchte integriert. Gehärtetes Flachglas.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1700lm, 1800lm, 1900lm, 4000lm, 4200lm, 4300lm, 4400lm
    Farbtemperatur: 4000K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 70
    IP: 66
    IK: 10
    Standardfarben: Grau
    Verfügbare Lichtsteuerung:

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 168, 339, 567
      Weight: 5.7 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Post top luminaire which in its standard design is mounted on a Ø 60 mm post top. Ø 60 mm post top bracket supplied with luminaire. For other mounting types and other options, see Accessories which are ordered separately. Variable tilting function +10º, -15º for perfect installation. Post height 3–5 m.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVialume_75
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit