Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
    Fagerhult

    VIL

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    VIL ist eine minimalistische Leuchte für schienenmontiertes, indirektes Licht nach oben. Sie ist für einen breiten Lichtstrahl an der Decke optimiert und kann in 230-V-Systemen installiert werden, da jede Leuchte über einen angeschlossenen Treiber verfügt.

    Leuchtenkörper aus 75 % recyceltem Aluminium aus Europa. Er bietet die gleiche hohe Qualität und Haltbarkeit wie Neualuminium, weist jedoch einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck auf.
    Rahmen lackiert in Weiß (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9005).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2200lm
    Farbtemperatur: 3000K
    Light distribution: Indirekt
    Spannung: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 15, 25, 1360 | 15, 25, 1270
      Weight: 0.500 kg, 0.600 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      In Control Track Dual lighting track.

      Louvre
      Opal – opal plate in frosted acrylic (PMMA).

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVIL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit