Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
    Fagerhult

    Wrapped Pendant

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Wrapped ist eine einzigartige Pendelleuchte mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit: Der Korpus besteht aus Karton und hat daher eine sehr geringe Klimabelastung. Das extra breite Uplight sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Decke und ein angenehmes Lichtambiente in Schulen und Büros.

    Der Leuchtenkörper besteht aus massiver Pappe, gefertigt aus robustem Recyclingkarton. Die Endkappen bestehen aus Polypropylen (PP), einem Kunststoff, der zu 100 % aus Recyclingmaterial hergestellt wird.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2000 lm, 2300 lm, 2700 lm, 4000 lm, 4300 lm, 4600 lm, 4800 lm, 6200 lm, 6500 lm
    Farbtemperatur: 4000 K, 3000 K
    Lichtverteilung: 50/50, 70/30, Direkt, 30/70
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: Organic Response, DALI/Phasenimpuls, e-Sense BrightSwitch Ein/Aus

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 73, 75, 949 | 73, 75, 1306
      Weight: 1.6 kg, 1.8 kg, 1.9 kg, 2.6 kg, 2.4 kg, 2.3 kg, 2.8 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100 000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Connection cable with plug, L=2.5 m, Connection cable, 5-core with open ends, L=2.5 m

      Installation
      Luminaire for pendant mounting, single. Wall suspension system ordered separately; see accessories. For detailed information, see the installation instructions. 

      Louvre
      Direct: Beta Opti – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs. Delta – micro-prism louvre in acrylic (PMMA).
      Indirect: Clear acrylic (PMMA) lens with lightly diffused surface.

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWrapped
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit