Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wrapped Corner
Wrapped Corner
Wrapped Corner
Wrapped Corner
    Fagerhult

    Wrapped Corner

    Google-Übersetzung,

    Wrapped Corner ist eine innovative Eckleuchte mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit: Das Gehäuse besteht aus recyceltem Karton und recycelten dünnen Aluminium-Druckplatten. Die Leuchte sorgt für ein angenehmes und gut abgeschirmtes Licht in Fluren und Treppenhäusern.

    Das Leuchtengehäuse besteht aus Vollkarton, hergestellt aus robustem, recyceltem Karton. Die Montageplatte ist aus wiederverwendeten, dünnen Aluminium-Druckplatten gefertigt. Die Endkappen bestehen aus Polypropylen (PP), einem zu 100 % recycelten Material.

    Standardfarben: Weiß

    Verfügbare Lichtsteuerung: Organic Response, Organic Response Mikrowelle, DALI/Phasenimpuls

    Spezifikation
    • Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Connection via snap-in terminal block (5x1.5 mm²) in the middle of the luminaire makes through-wiring possible. Also available in design with 3-phase (or 1-phase+DALI) through-wire 5x1.5 mm² and snap-in terminal block at each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Installation
      Luminaire for installation at the junction between ceiling and wall. Can be mounted to the wall or ceiling. For detailed information, see the installation instructions.

      Optics
      Clear prismatic cover in extruded acrylic (PMMA) with opal diffuser.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWrapped-Corner
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit