Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
    Fagerhult

    Wrapped Surface

    Google-Übersetzung,

    Wrapped Ceiling ist eine innovative Deckenleuchte mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit: Das Gehäuse besteht aus recycelter Pappe und recycelten dünnen Aluminium-Druckplatten. Die Leuchte ermöglicht die Durchführung der Verdrahtung und eignet sich für die meisten Büro- und Schulumgebungen.

    Das Leuchtengehäuse besteht aus Vollkarton, hergestellt aus robustem, recyceltem Karton. Die Montageplatte ist aus wiederverwendeten, dünnen Aluminium-Druckplatten gefertigt. Die Endkappen bestehen aus Polypropylen (PP), einem zu 100 % recycelten Material.

    Standardfarben: Weiß
    Verfügbares Lichtsteuerung: Organische Reaktion, DALI/Phasenimpuls

    Spezifikation
    • Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Connection via snap-in terminal block (5x2.5 mm²) in the middle of the luminaire makes through-wiring possible. Also available in design with 3-phase (or 1-phase+DALI) through-wire 5x1.5 mm²and snap-in terminal block at each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Installation
      Luminaire for surface-mounted ceiling installation, single. For detailed information, see the installation instructions.

      Optics
      Beta Opti – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs.
      Delta – micro-prism louvre in acrylic (PMMA).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWrapped-Surface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit