Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zkye 55 G2 Wall
Zkye 55 G2 Wall
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Wall

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Ein Wandstrahler mit Ø 55 mm. Tiefer Reflektor für optimalen Lichtkomfort und gute Lichtverteilung. Wandmontage für direkten Anschluss von hinten oder mit extern montiertem Kabel von oben.

    Standardmäßig weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1500lm, 1600lm
    Farbtemperatur: 2700 K, 3000 BBBLK
    Lichtverteilung: Engstrahlend, Mittelstrahlend, Breitstrahlend
    Spannung: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus, DALI

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 117, 55, 175
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 2, 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      For permanent wall installation.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZkye_55_G2_Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit