Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTW-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V U3 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Das FAKRO FTP-V U3 Dachfenster aus Kiefernholz ist vakuumimprägniert und mit weißem Acryllack beschichtet. Es eignet sich für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad. Die Bedienung des Rollos und die Reinigung der Außenscheibe sind dank des um 180 Grad drehbaren und arretierbaren Flügels besonders einfach. Der Griff befindet sich an der Unterseite des Flügels und verfügt über eine zweistufige Mikroöffnungsfunktion.

    Umfangreiches Zubehörsortiment. Option zur Installation elektrischer Steuerungssysteme.

    Garantie:
    10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 32 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ftw_v_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit