FAKRO FWU-Notausstiegsfenster erhellen nicht nur Räume, sondern ermöglichen auch einen einfachen Zugang zum Dach oder einen Fluchtweg im Notfall. FWU-Dachzugangsfenster sind für Räume konzipiert, in denen die Bauordnung zwei Fluchtwege vorschreibt. Wir empfehlen Ihnen, FAKRO-Dachzugangsfenster als Notausstiegsfenster zu installieren, um die Sicherheit zu gewährleisten und die baurechtlichen Bestimmungen zu erfüllen. Das Dachzugangsfenster ist in zwei Ausführungen erhältlich: rechts öffnend (FWU-R) oder links öffnend (FWU-L, siehe Abbildung). FWU-Fenster der Größe 24/46 sind offiziell als zertifizierte Notausstiegsfenster (Notausstiegsfenster*) anerkannt und können im Notfall, beispielsweise bei Bränden oder Überschwemmungen, Leben retten.
Merkmale:
- geeignet für Dachneigungen zwischen 15° und 55°
- emissionsarmes und wärmereflektierendes Doppelglas
- werkseitig lackierter Rahmen
- Der Griff befindet sich zur leichteren Öffnung etwa in der Mitte des Flügels.
- internes Dichtungssystem zum Auffangen und Ableiten von Kondenswasser nach außen
- Rahmen des Oberlichts für die Montage von innenliegenden Jalousien vorgesehen
- erforderte spezielle Abdichtung ELW oder EHW-A