Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTW-X U41 AWSX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-X U41 AWSX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-X U41 AWSX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-X U41 AWSX FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    ENERGIESPARENDES DESIGN

    • Eine beliebte Fensterkonstruktion mit einem Scharnier auf halber Höhe des Fensters. Bequeme Fensterbedienung per Fernbedienung oder Smartphone-App.
    • Ausgestattet mit einem Regensensor, der bei Regen automatisch die Flügelschließfunktion aktiviert. Einfacher Anschluss an das 230-V-Stromnetz.
    • Fenster mit ThermoPro-Technologie – höhere Energieeffizienz, längere Lebensdauer, hervorragende Dichtheit und einfachere Montage.
    • Hochwertiges Kiefernholz, schichtweise verleimt, vakuumimprägniert.

    LEICHT SAUBER ZU HALTEN

    • Durch Drehen des Griffs um 90° trennen wir den Flügel vom Antrieb. Der Riegel verriegelt den Flügel bei einer Drehung um 180° und ermöglicht so eine bequeme Reinigung der Außenscheibe.

      ERHÖHTE SICHERHEIT

      • Äußeres gehärtetes Glas mit lebenslanger Garantie gegen Hagelschäden.
      • Erhöhter Einbruchschutz durch patentiertes topSafe-System.

      FUNKTIONELLES ZUBEHÖR

      • Umfangreiches Zubehörsortiment. Die Fenster ermöglichen die Fernsteuerung elektrischer Zusatzgeräte.
        Überprüfen Sie ihre Kompatibilität.

        INSTALLATIONSUMFANG

        • 15-90°.

        FARBE DER FOLIE

        • Anthrazit RAL 7016 - Standard
        • Graubraun RAL 7022
        • Schwarz RAL 9005.

        BESTIMMUNG

        • Dachräume, insbesondere Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer.
        Spezifikation
        • Window U-value: 1.1 W/m²K
          Glazing U-value: 0.6 W/m²K
          Acoustic insulation Rw: 36 dB
          Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
          Inert gas filled panes: argon

        Technische Spezifikation
        • Referenznummercentre_pivot_ftw_x_u41_awsx_fsc
        • ProduktfamilieRoof window
        • ProduktgruppeCentre pivot
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2024-11-27
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialHolz
        • Sekundär MaterialGlas
        • Entwickelt inPolen
        • Hergestellt inPolen
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
        • IFCClassificationFenster
        • UNSPSCNameRoofing accessories
        • UNSPSCCode301516
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
        • Klassifizierung08 60 00
        • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
        • OmniClassNummer23-17 17 00
        • OmniClassTitelSkylights
        • CSIUniFormatIICodeB3020
        • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit