Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window PTP-V P50 ACMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V P50 ACMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-V P50 ACMX FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    THERMISCHE LEISTUNG

    • Beliebte Fensterkonstruktion mit dem Scharnier in der Mitte der Fensterhöhe.
    • Einfache Fensterbedienung durch den Griff an der Unterseite des Fensterflügels mit zweistufiger Mikroöffnung.
    • Fenster, die mit der ThermoPro-Technologie hergestellt werden, unterstützen die Wärmeleistung, die Langlebigkeit des Produkts, die Dichtheit und die einfachere Installation.
    • PVC-Fenster enthalten Recyclingmaterial, und ihre Hauptbestandteile können, sofern geeignete Anlagen vorhanden sind, zum Recycling getrennt werden.

    LEICHT ZU REINIGEN

    • Der Fensterflügel lässt sich um 180° drehen und arretieren, was eine bequeme Reinigung der Außenscheibe ermöglicht.

    ERHÖHTE SICHERHEIT

    • Gehärtetes Außenglas mit lebenslanger Hagelbeständigkeitsgarantie.
    • Erhöhter Einbruchschutz dank patentiertem topSafe-System.

    FUNKTIONALES ZUBEHÖR

    • Umfangreiches Sortiment an zusätzlichem Zubehör.

    INSTALLATIONSBEREICH

    • 15-90°.

    FARBE DER FASSADE

    • Anthrazit RAL 7016 – Standard.
    • Graubraun RAL 7022.
    • Schwarz RAL 9005.

    VORGESEHENE VERWENDUNG

    • Alle Dachgeschossräume, insbesondere Küchen und Badezimmer.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ptp_v_p50_acmx_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit