Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO
Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO
Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    THERMISCHE LEISTUNG

    • Ein innovatives, großes Dachfenster, dessen geöffnete Flügel einen Balkon bilden. Der obere Flügel öffnet sich nach oben, während der untere Flügel nach vorne gekippt wird und so einen bequemen Zugang zur Balkonnische ermöglicht.
    • Fenster mit thermoPro-Technologie – höhere Energieeffizienz, erhöhte Langlebigkeit, hervorragende Dichtigkeit und einfachere Montage.

    LEICHT ZU REINIGEN

    • Glasierte Einheit mit einer leicht zu reinigenden Beschichtung.
    • Ein Riegel verriegelt den Fensterflügel, wenn er um 180° gedreht wird, und ermöglicht so eine bequeme Reinigung der Außenscheibe.

    ERHÖHTE SICHERHEIT

    • Gehärtete Außenscheibe mit lebenslanger Garantie gegen Hagelbruch.
    • Laminierte Innenscheibe mit Sicherheitsmerkmalen.
    • Erhöhter Einbruchschutz dank des patentierten topSafe-Systems.

    HOHE SCHALLDÄMMUNG

    • Schalldämmendes Glas, das die Schallübertragung reduziert.

    FUNKTIONALES ZUBEHÖR

    • Große Auswahl an Zubehör.
      Kompatibilität prüfen.

    INSTALLATIONSBEREICH

    • 30-55°.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.2 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfgp_balcony_p50_apmx_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeBalcony windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit