-Dachzugangsfenster ermöglichen einen schnellen, einfachen und sicheren Zugang zum Dach für Konservierungs- und Wartungsarbeiten.
-Das wärmegedämmte Notausstiegsfenster ist eine Kombination aus Dachfenster und Dachzugangsfenster.
-Als Dachzugangsfenster ermöglicht es einen einfachen und sicheren Zugang zum Dach, und als Fenster lässt es Sonnenlicht und frische Luft in den Raum.
Die Hauptfunktion des Standard-Zugangsdachfensters besteht darin, den Zugang zum Dach zu sichern. Es sorgt durch die leicht geöffnete Kuppel für gute Beleuchtung und Belüftung des Raumes. Es ist zu beachten, dass diese Dachfenster ausschließlich für unbewohnte Dachböden vorgesehen sind.
Seitlich angeschlagene Notausstiegsfenster:
-Hergestellt aus Kiefernholz, vakuumimprägniert, mit zwei Schichten klarem Acryllack.
-Der Griff befindet sich zur leichteren Öffnung etwa in der Mitte des Fensterflügels.
-Geeignet für Dächer mit einer Neigung zwischen 15 und 55 Grad.
-Erfordert spezielle Eindeckrahmen ESW, EZW, EH W und ELW (Hinweis: Eindeckrahmen für Drehfenster sind nicht für Notausstiegsfenster geeignet).
-Inklusive Vorlagen zur Vereinfachung der Installation.
-Es ist ein breites Sortiment an Zubehör erhältlich, ähnlich dem für Dachfenster.