Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
    FAKRO

    Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Fenster aus Holz und Aluminium.

    Die Aluminiumverkleidung schützt vor Witterungseinflüssen, während sorgfältig ausgewählte Materialien die Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und das elegante Erscheinungsbild der INNOVIEW Fenster und Türen gewährleisten. Diese Bauweise schützt die inneren Holzelemente und kann den Wartungsaufwand reduzieren.

    Es stehen mehr als 250 Farben aus der RAL-Palette sowie viele Sonderfarben zur Verfügung, sodass für jeden Geschmack und Einrichtungsstil die passende Farbe dabei ist.

    Das Hauptmerkmal und Markenzeichen der INNOVIEW-Fenster ist die Form der äußeren Aluminiumverkleidung – erhältlich in drei Varianten: SOFT, MODERN und PURE.

    INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.

    INNOVIEW Fenster und Türen können individuell nach Projekt gefertigt werden, sodass jedes Objekt seine eigene, unverwechselbare Identität erhält und das Design perfekt zum Charakter des Hauses passt.

    Durch die Auswahl von drei Arten von Aluminiumprofilen, drei Holzarten und zwei Optionen von Holzprofilen in Verbindung mit einer breiten Palette von Farbschemata (sowohl für die Innen- als auch für die Außenausstattung) ist es möglich, eine große Bandbreite an Kombinationen zu erstellen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertical_pure_92_65u_1251_1500
    • ProduktfamilieOpening hinge
    • ProduktgruppeVertical windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows