FPP-V P2 preSelect - Holzfenster mit Lufteinlass V40P.
Zwei unabhängige Öffnungsmechanismen des Flügels: Auswärts- und Schwenköffnung. Die Auswärtsöffnungsfunktion ermöglicht das Öffnen des Flügels in jeder Position von 0 bis 35 Grad, die Pivot-Funktion ermöglicht das Drehen des Flügels um 180 Grad. Die nach außen öffnende Funktion ermöglicht einen bequemen Zugang zum Fenster und bietet einen weiten Blick nach draußen. Ein innovatives Beschlagsystem garantiert volle Flügelstabilität in beiden Öffnungsfunktionen. Die Öffnungsart kann über den in der Mitte des Rahmens positionierten preSelect-Schiebeschalter umgeschaltet werden, der bei geöffnetem Fenster zugänglich ist. Einfache Bedienung durch den Griff am unteren Teil des Flügels. Griff mit zweistufiger Mikrobelüftung ausgestattet.
Fenster FPP-V sind mit einem automatischen Ventilator V40P ausgestattet, der die optimale Luftmenge in den Raum liefert. Die Zuluftautomatik V40P sorgt für ein gesundes Mikroklima im Dachgeschoss und spart Energie. Leichte Reinigung der Außenscheibe und einfache Markisenmontage durch Riegel zur Arretierung des um 180 Grad gedrehten Flügels.