Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DEF DU6 | FAKRO

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    FENSTERKONSTRUKTION

    Das Flachdachfenster Typ F besticht durch sein elegantes, modernes Design und seine hervorragenden Wärmedämmwerte. Die Rahmenkonstruktion entspricht der von Flachdachfenstern mit Kuppel, der Hauptunterschied liegt jedoch in der Verglasung. Diese wird mithilfe moderner Fertigungstechnologien verklebt und besticht durch ein ästhetisch ansprechendes und innovatives Design. Der Rahmen besteht aus Mehrkammer-PVC-Profilen mit Dämmmaterialfüllung.

    Ein minimalistisches und perfekt gestaltetes DEF-Flachdachfenster wurde mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet.

    D_F FENSTER - FARBLINIENVERSION

    Das innovative Flachdachfenster D_F ColourLine ermöglicht es Ihnen, die Farbe der Fensterfront an die bestehende Dachkonstruktion anzupassen. Eine breite Farbpalette gemäß der RAL Classic Palette steht zur Verfügung.

    DIE AUSGEZEICHNETE SCHALLDÄMMUNG

    Das DEF-Flachdachfenster mit Zweikammerverglasung DU6 wurde auf Schalldämmung bei Starkregen geprüft. Das Ergebnis von LIA = 36 dB bestätigt die hohe Schalldämmung. Daher eignet sich das Fenster ideal für Orte, an denen Ruhe und Stille erwünscht sind.

    ZUBEHÖR

    Die Fensterkonstruktion ermöglicht die Anbringung von Innen- und Außenzubehör. Die außenliegende Markise schützt vor Überhitzung des Raumes, während Innenzubehör vor intensiver Sonneneinstrahlung schützt und gleichzeitig ein dekoratives Element darstellt.

    INSTALLATIONSBEREICH

    Das Flachdachfenster vom Typ F eignet sich für Dachneigungen zwischen 2 und 15 Grad.

    VERGLASUNGSEINHEITEN

    Die Fenster sind mit zwei Verglasungseinheiten erhältlich.
    -DU6 - Energieeffizient, doppelt verglast mit einem U-Wert des gesamten Fensters von
    0,70 W/m²K).
    -DU8 Passiv, dreifach verglast mit einem U-Wert des gesamten Fensters von 0,64 W/m²K

    VERFÜGBARE GRÖSSEN

    Neben Standardgrößen können die Fenster des Typs D_F auch in Sondergrößen (im Bereich von 60x60 bis 120x220 cm) gefertigt werden. Dadurch lassen sich vorhandene Dachfenster, die die aktuellen Anforderungen an die Wärmedämmung erfüllen, problemlos austauschen.

    DEF – Elektrisch zu öffnen mit drahtlosem Z-Wave-System. Das Set beinhaltet Netzteil, Fernbedienung und Regensensor. Der Flügel lässt sich um 15 cm neigen.

    Garantie:

    10 Jahre Garantiezeit für Fenster
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung
    2 Jahre für Bedienelemente in elektrischen Ausführungen
    2 Jahre für Gasfedern

    Spezifikation
    • DEF DU6 Window U-value: 0.70 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Glazing unit: 6H-18-4HT-18-44.2T Inert gas filled panes: argon In addition to standard sizes, type F windows can be manufactured in any size in the range of 60x60 - 120x120 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat_roof_def_du6
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeFlat roof windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit