FENSTERKONSTRUKTION
Das Flachdachfenster Typ F besticht durch sein elegantes, modernes Design und seine hervorragenden Wärmedämmwerte. Die Rahmenkonstruktion entspricht der von Flachdachfenstern mit Kuppel, der Hauptunterschied liegt jedoch in der Verglasung. Diese wird mithilfe moderner Fertigungstechnologien verklebt und besticht durch ein ästhetisch ansprechendes und innovatives Design. Der Rahmen besteht aus Mehrkammer-PVC-Profilen mit Dämmmaterialfüllung.
Ein minimalistisches und perfekt gestaltetes DEF-Flachdachfenster wurde mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet.
D_F FENSTER - FARBLINIENVERSION
Das innovative Flachdachfenster D_F ColourLine ermöglicht es Ihnen, die Farbe der Fensterfront an die bestehende Dachkonstruktion anzupassen. Eine breite Farbpalette gemäß der RAL Classic Palette steht zur Verfügung.
DIE AUSGEZEICHNETE SCHALLDÄMMUNG
Das DEF-Flachdachfenster mit Zweikammerverglasung DU6 wurde auf Schalldämmung bei Starkregen geprüft. Das Ergebnis von LIA = 36 dB bestätigt die hohe Schalldämmung. Daher eignet sich das Fenster ideal für Orte, an denen Ruhe und Stille erwünscht sind.
ZUBEHÖR
Die Fensterkonstruktion ermöglicht die Anbringung von Innen- und Außenzubehör. Die außenliegende Markise schützt vor Überhitzung des Raumes, während Innenzubehör vor intensiver Sonneneinstrahlung schützt und gleichzeitig ein dekoratives Element darstellt.
INSTALLATIONSBEREICH
Das Flachdachfenster vom Typ F eignet sich für Dachneigungen zwischen 2 und 15 Grad.
VERGLASUNGSEINHEITEN
Die Fenster sind mit zwei Verglasungseinheiten erhältlich.
-DU6 - Energieeffizient, doppelt verglast mit einem U-Wert des gesamten Fensters von
0,70 W/m²K).
-DU8 Passiv, dreifach verglast mit einem U-Wert des gesamten Fensters von 0,64 W/m²K
VERFÜGBARE GRÖSSEN
Neben Standardgrößen können die Fenster des Typs D_F auch in Sondergrößen (im Bereich von 60x60 bis 120x220 cm) gefertigt werden. Dadurch lassen sich vorhandene Dachfenster, die die aktuellen Anforderungen an die Wärmedämmung erfüllen, problemlos austauschen.
DMF - manuell mit ZSD-Stange geöffnet
Garantie:
10 Jahre Garantiezeit für Fenster
Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung
2 Jahre für Gasfedern