Das Flachdachfenster Typ C ist standardmäßig mit einer Doppelverglasung mit Verbundsicherheitsglas der Schutzklasse P2A ausgestattet. Sollte die Scheibe brechen, stellen die Glassplitter keine Gefahr dar, da sie auf der Verbundfolie haften bleiben. Die P2-Verglasung verfügt über ein innovatives, zum Patent angemeldetes Kuppelsystem, das den Einbruchschutz zusätzlich erhöht. Die Kuppel besteht aus robustem Polycarbonat und zeichnet sich durch hohe Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen wie Regen oder Hagel aus. Spezielle Beschichtungen auf der Außen- und Innenseite der Kuppel schützen diese vor UV-Strahlung.
VERGLASUNGSEINHEITEN
Der Wärmedurchgangskoeffizient für das gesamte Fenster beträgt U=1,2 W/m²K (nach EN 12567-2), was ein um bis zu 14 % besseres Ergebnis darstellt als bei Fenstern anderer Hersteller ähnlicher Größe.
ZUBEHÖR
Die Fensterkonstruktion ermöglicht die Montage von Innenausstattung. Ein zum Patent angemeldetes Profilsystem ermöglicht die Anbringung der Markise unter der Kuppel des Flachdachfensters und schützt sie so vor Beschädigungen durch starken Wind etc.
INSTALLATIONSBEREICH
Das Flachdachfenster vom Typ C eignet sich für Dachneigungen zwischen 2 und 15 Grad.
VERFÜGBARE GRÖSSEN
Die große Auswahl an verfügbaren Größen wurde auf Standard-Dachfenster abgestimmt, was den schnellen und einfachen Austausch eines vorhandenen Dachfensters gegen ein neues Fenster ermöglicht.
Das Flachdachfenster des FAKRO DXC lässt sich nicht öffnen.