Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DXG P2 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Flachdachfenster Typ G – mit Flachglasquerschnitt. Die neue Fensterlinie D_G vereint die optimale Nutzung von Räumen unter dem Flachdach mit innovativem Design. Diese Fenster kombinieren die innovative Optik der mit dem Red Dot Design Award 2016 ausgezeichneten Fenster des Typs F mit dem Design von Fenstern des Typs C. D_G-Flachdachfenster sind technisch ausgereift und bieten daher die beste Wärmedämmung auf dem Markt. Das Aluminium-Fensterprofil D_G ist in RAL 9005 (Schwarz) lackiert.

    VERGLASUNG EINHEIT

    Die Fenster sind standardmäßig mit einer P2-Verglasung ausgestattet, die über eine innenliegende Verbundglasscheibe der Klasse P2A verfügt. Diese gewährleistet die Sicherheit bei der Benutzung und schützt im Schadensfall vor Glassplittern. Optional ist eine einbruchhemmende P4-Verglasung der Klasse P4A erhältlich.

    ZUBEHÖR

    Die Fensterkonstruktion ermöglicht die Montage von Innen- und Außenzubehör.

    INSTALLATIONSWINKEL

    Dank eines zum Patent angemeldeten Regenwasserableitungssystems von der Fensterfläche ist die Installation selbst bei einer Dachneigung von 5°-15° für die Größen 140x140 und 120x220 möglich.

    VERFÜGBARE GRÖSSEN

    Fenster sind in Größen von 60x60 cm bis 120x120 cm sowie in Sondergrößen innerhalb dieses Bereichs erhältlich. Dadurch lassen sich vorhandene Dachfenster, die die aktuellen Anforderungen an die Wärmedämmung erfüllen, problemlos austauschen.

    Spezifikation
    • Window U-value: 0,92 W/m²K

      Glazing U-value: 1,1 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 36 dB

      Glazing unit: 4H + 4H-14-33.2, 6H + 4H-14-33.2

      Inert gas filled panes: argon

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat_roof_dxg_p2
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeFlat roof windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit