- Das DXW-Flachdachfenster bietet einen völlig neuen Ansatz für die Nutzung von Flachdächern.
Das Fenster eignet sich hervorragend für Flachdachkonstruktionen. Dank seines speziell verstärkten Flügels und Rahmens kann es vollständig flächenbündig in die Dachlinie eingebaut werden.
- Einzigartiges Design mit erhöhter Tragfähigkeit, das eine ebene Fläche mit dem Dach und eine spezielle rutschfeste Beschichtung bietet, um absolute Sicherheit beim Überqueren des Fensters zu gewährleisten.
- Reichlich natürliches Licht in Gebäuden mit Flachdächern.
Der Rahmen des Flachdachfensters besteht aus Mehrkammer-PVC-Profilen mit Dämmstofffüllung. Der obere Teil des Fensters ist mit einer innovativen Flachverglasung mit rutschfester Oberfläche ausgestattet. Profile zur Fixierung des Abdeckmaterials und zur Erleichterung des Fensteranschlusses an die Dachdeckung gehören zur Standardausstattung.
- Das Fenster ist mit einer passiven Zweikammerverglasung mit einem U-Wert von 0,70 W/m2K (EN 14351-1) ausgestattet.
- Geeignet für Neigungen von 0 - 15°.
- Es ist möglich, die gleichen Innenausstattungsteile zu installieren, die in allen unseren Flachdachfenstern des Typs F verwendet werden.