Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    THERMISCHE LEISTUNG

    • Fortschrittliches Fensterdesign, das zwei Öffnungsmethoden ermöglicht:

    • Bis zu einem Winkel von 45° neigbar – optimale Nutzung des zusätzlich im Dachboden geschaffenen Raums. – drehbar
    • ermöglicht das Drehen des Fensterflügels um 180°.

    • Die Öffnungsmethode kann über einen leicht zugänglichen Schalter geändert werden.
    • Das Fenster lässt sich bequem über den Griff am unteren Ende des Fensterflügels bedienen. Der Griff verfügt über eine zweistufige Mikro-Neigungseinstellung.

    • Hochwertiges Kiefernholz, in Schichten verleimt, vakuumimprägniert.
    • Fenster, die mit der ThermoPro-Technologie hergestellt werden, unterstützen die Wärmeleistung, die Langlebigkeit des Produkts, die Dichtigkeit und die einfachere Installation.

    LEICHT ZU REINIGEN

    • Der Riegel verriegelt den Fensterflügel, wenn er um 180° gedreht wird, und ermöglicht so eine bequeme Reinigung der Außenscheibe.

    ERHÖHTE SICHERHEIT

    • Äußeres Sicherheitsglas mit lebenslanger Garantie gegen Hagelschäden.
    • Erhöhter Einbruchschutz dank des patentierten topSafe-Systems.

    FUNKTIONALES ZUBEHÖR

    • Eine große Auswahl an Zubehör.
      Prüfen Sie die Kompatibilität.

    INSTALLATIONSBEREICH

    • 15-55°, spezielle Ausführung des Fensters 55-85°.

    DREI FARBEN FÜR DIE FASSADE ZUR AUSWAHL

    • Anthrazit RAL 7016 - Standard
    • Graubraun RAL 7022
    • Schwarz RAL 9005

    VORGESEHENE VERWENDUNG

    • Dachzimmer, insbesondere Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfpp_preselect_max_u41_apmx_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeTop hung and pivot windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings