Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    FPU-V U3 preSelect - Holzfenster mit Lufteinlass V40P, beschichtet mit Polyurethanlack.

    Zwei unabhängige Öffnungsmechanismen: Auswärts- und Drehöffnung. Die Auswärtsöffnung ermöglicht das Öffnen des Flügels in jeder Position von 0 bis 35 Grad, die Drehfunktion erlaubt eine Drehung um 180 Grad. Die Auswärtsöffnung ermöglicht einen bequemen Zugang zum Fenster und bietet einen weiten Ausblick. Ein innovatives Beschlagsystem garantiert in beiden Öffnungsmodi volle Stabilität des Flügels. Die Öffnungsart kann über den mittig am Rahmen angebrachten Schiebeschalter „preSelect“ gewechselt werden, der auch bei geöffnetem Fenster zugänglich ist.
    Einfache Bedienung durch den Griff am unteren Teil des Flügels. Der Griff ist mit einer zweistufigen Mikrolüftung ausgestattet.

    Die Fenster FPU-V sind mit einem automatischen Lüfter V40P ausgestattet, der für eine optimale Luftzufuhr im Raum sorgt. Der automatische Lufteinlass V40P unterstützt den Luftaustausch und trägt bei korrekter Anwendung dazu bei, unnötigen Wärmeverlust zu reduzieren. Die Bedienung des Rollos und die Reinigung der Außenscheibe sind dank des um 180 Grad drehbaren und arretierbaren Flügels besonders einfach.

    Garantie:

    10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfpu_preselect_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeTop hung and pivot windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings