Eine neue Generation von Dreh- und Kippfenstern mit zwei separaten Öffnungsfunktionen des Flügels: Dreh- und Kippfunktion.
Separate Öffnungsfunktionen sorgen für Flügelstabilität und erhöhen die Sicherheit.
Die nach außen öffnende Funktion ermöglicht es, den Fensterflügel in jeder Position von 0 bis 35 Grad zu öffnen, wodurch ein leichter Zugang zum Rand der geöffneten Fenster ermöglicht wird. Dies vergrößert die nutzbare Fläche und bietet einen uneingeschränkten Blick nach draußen.
Die Schwenkfunktion ermöglicht das Drehen des Flügels um 180° und wird zum Reinigen der Außenscheibe oder zum Bedienen einer Markise genutzt. Das innovative Beschlagsystem garantiert, dass nur eine Öffnungsrichtung möglich ist und der Flügel sowohl in der Auswärts- als auch in der Schwenkfunktion absolut stabil steht.
Die Öffnungsmethode kann über den mittig am Rahmen angebrachten Schiebeschalter „preSelect“ umgeschaltet werden, der auch bei geöffnetem Fenster zugänglich ist.
Komfortable Bedienung durch den Griff am unteren Ende des Fensterflügels. Der elegante Griff ist mit einer zweistufigen Mikroöffnungsfunktion ausgestattet.
Die Außenscheibe lässt sich leicht reinigen und die Markise kann mithilfe des Blockierbolzens, der um 180 Grad gedreht wird, eingestellt werden.
Serienmäßig erhältlich mit energiesparender Verglasung U3.
Erhöhter Einbruchschutz – TopSafe-System.
Effizienter Lufteinlass V35.
Mehrkammer-PVC-Profil aus weißem PVC mit Stahlkern
Mehrkammer-PVC-Profil aus Eiche oder Kiefer, erhältlich in goldener Eiche oder Kieferfurnier.
Das Fenster ist langlebig und korrosionsbeständig, das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf, das Fenster ist langlebig und korrosionsbeständig.
Konzipiert für Küchen und Badezimmer sowie für Räume, in denen über längere Zeit eine erhöhte Luftfeuchtigkeit herrscht (Badezimmer, Waschküchen).